• Avis important : En raison du COVID-19, nos coûts d'importation de produits à l’Europe ont considérablement augmenté. Par conséquent, un supplément de 11,50 euros par livraison sera facturé à partir du 1er mai 2020. Pour plus d'informations, cliquez ici.

Tuyau VU (pour purge et débit d'air)

Tuyau VU (pour purge et débit d'air)

[Features]
• Lightweight exhaust water tube offers excellent corrosion and chemical resistance.
[Application]·
• Used in drainage and vent piping in housing complexes, detached houses, stores, and facilities.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
VU50X2M
VU65X2M
VU75X2M
VU100X2M
VU125X2M
VU150X2M
VU200X2M
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Diamètre nominal
(mm)
D
(mm)
t
(mm)
Code JAN Code de commande Masse
(g)

13.92 €

7 jours 50601.84997983100826446-59891042

21.74 €

8 jours 65762.24997983100833446-59971650

30.58 €

7 jours 75892.74997983100840446-60042318

-

7 jours 1001143.14997983100857446-58223474

72.14 €

7 jours 1251404.14997983100864446-58315478

103.92 €

7 jours 1501655.14997983100871446-58497882

173.12 €

7 jours 2002166.54997983100888446-585713144

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau Chlorure de vinyle Plage de température de service [Pression de service max. : Pas de pression](°C) 5 – 60°C Standard JIS, Produit standard K6741
L(mm) 2000 Quantité 1

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique