Référence fabricant: XLSR-100SF
Marque: MIRUC OPTICAL
Prix: 236.09 €
Délai de livraison: 9 jours
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
XLSR-100SF
Capacité de charge max. | 3kg(30N) | Méthode d'alimentation | Crémaillère et pignon | Mécanisme de guidage | Rainure en queue d'aronde |
---|---|---|---|---|---|
Type | Table de positionnement, axe des Z | Trou débouchant (trou central de la table) | NA | Capacité de charge (plage)(N) | 5–30 |
Taille de la table (épaisseur) H (plage)(mm) | 20,1 à 25 | Position du bouton d'alimentation | Côté holographique axial | Collier | NA |
Surface d'étage de l'axe des Z | Vertical | Matériaux de la table | Alliage d'aluminium | Finitions de la surface de la table | Aluminium anodisé noir satiné |
Résistance à la charge(N) | 14.7 | Taille de la table (longueur) L(mm) | 42 | Taille de la table (largeur) l(mm) | 25 |
Taille de la table (épaisseur) H(mm) | 25 | Course (distance Z)(mm) | ±40 | La rectitude d'une table(µm) | 30 |
Parallélisme de la table(µm) | 30 |
Vous vous trouvez sur la page de Platine de positionnement longue (type à support), le numéro d'article est le suivant: XLSR-100SF.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article XLSR-100SF.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles