Platine de positionnement longue (type à structure de support articulée)

Platine de positionnement longue (type à structure de support articulée)

Détails du produit:

Référence fabricant: XLSR-150AR

Marque: MIRUC OPTICAL

Prix: 443.12

Délai de livraison: 10 jours

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

XLSR-150AR

Référence pièce
XLSR-150AR
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHS

443.12 €

1 10 jours 10

Loading...

  1. 1

Informations de base

Capacité de charge max. 3kg(30N) Méthode d'alimentation Crémaillère et pignon Mécanisme de guidage Rainure en queue d'aronde
Type Table multi-axes Trou débouchant (trou central de la table) NA Capacité de charge (plage)(N) 5–30
Taille de la table (épaisseur) H (plage)(mm) 20,1 à 25 Position du bouton d'alimentation Côté holographique axial Collier NA
Surface d'étage de l'axe des Z Vertical Matériaux de la table Alliage d'aluminium Finitions de la surface de la table Aluminium anodisé noir satiné
Résistance à la charge(N) 14.7 Taille de la table (longueur) L(mm) 42 Taille de la table (largeur) l(mm) 25
Taille de la table (épaisseur) H(mm) 25 Course (distance Z)(mm) ±65 La rectitude d'une table(µm) 40
Parallélisme de la table(µm) 40

Vous vous trouvez sur la page de Platine de positionnement longue (type à structure de support articulée), le numéro d'article est le suivant: XLSR-150AR.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article XLSR-150AR.

Assistance technique