Platine de positionnement à vis sans fin multifonctions (type avec support)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TSC-70BC-2
TSC-70BC-5
TSC-90BC-2
TSC-90BC-5
TSC-90BC-10
TSC-120BC-2
TSC-120BC-5
TSC-120BC-10
TSC-150BC-5
TSC-150BC-10
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSQuantité de déplacement par rotation de poignée
(mm)
Distance de déplacement
(mm)
La rectitude d'une table
(µm)
Parallélisme de la table
(µm)

280.62 €

1 5 jours 102±173030

280.62 €

1 9 jours 105±173030

304.76 €

1 9 jours 102±273030

304.76 €

1 9 jours 105±273030

304.76 €

1 9 jours 1010±273030

328.90 €

1 9 jours 102±423030

328.90 €

1 9 jours 105±423030

328.90 €

1 9 jours 1010±423030

353.04 €

1 9 jours 105±574040

353.04 €

1 9 jours 1010±574040

Loading...

  1. 1

Informations de base

Capacité de charge max. 3kg(30N) Méthode d'alimentation Vis d'alimentation Mécanisme de guidage Rainure en queue d'aronde
Type Table de positionnement, axe des Z Trou débouchant (trou central de la table) NA Capacité de charge (plage)(N) 5–30
Taille de la table (épaisseur) H (plage)(mm) 20,1 à 25 Position du bouton d'alimentation Côté holographique axial Collier NA
Surface d'étage de l'axe des Z Vertical Matériaux de la table Alliage d'aluminium Finitions de la surface de la table Aluminium anodisé noir satiné
Résistance à la charge(N) 29.4 Taille de la table (longueur) L(mm) 40 Taille de la table (largeur) l(mm) 25
Taille de la table (épaisseur) H(mm) 25

Assistance technique