• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Platine de positionnement à vis sans fin multifonctions (type à structure de support articulée)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TSC-70AR-2
TSC-70AR-5
TSC-90AR-2
TSC-90AR-5
TSC-90AR-10
TSC-120AR-2
TSC-120AR-5
TSC-120AR-10
TSC-150AR-5
TSC-150AR-10
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?RoHSQuantité de déplacement par rotation de poignée
(mm)
Distance de déplacement
(mm)
La rectitude d'une table
(µm)
Parallélisme de la table
(µm)

354.66 €

8 jours 102±173030

354.66 €

8 jours 105±173030

373.97 €

8 jours 102±273030

373.97 €

8 jours 105±273030

373.97 €

8 jours 1010±273030

392.25 €

8 jours 102±423030

392.25 €

8 jours 105±423030

392.25 €

8 jours 1010±423030

409.47 €

8 jours 105±574040

409.47 €

8 jours 1010±574040

Loading...

  1. 1

Informations de base

Capacité de charge max. 3kg(30N) Méthode d'alimentation Vis d'alimentation Mécanisme de guidage Rainure en queue d'aronde
Type Table multi-axes Trou débouchant (trou central de la table) NA Capacité de charge (plage)(N) 5–30
Taille de la table (épaisseur) H (plage)(mm) 20.1~25 Position du bouton d'alimentation Côté holographique axial Collier NA
Surface d'étage de l'axe des Z Vertical Matériaux de la table Alliage d'aluminium Finitions de la surface de la table Aluminium anodisé noir satiné
Résistance à la charge(N) 29.4 Taille de la table (longueur) L(mm) 40 Taille de la table (largeur) l(mm) 25
Taille de la table (épaisseur) H(mm) 25

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique