Référence fabricant: PS-2BC
Marque: MIRUC OPTICAL
Prix: 510.47 €
Délai de livraison: 9 jours
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
PS-2BC
Capacité de charge max. | 3kg(30N) | Méthode d'alimentation | Crémaillère et pignon | Mécanisme de guidage | Rainure en queue d'aronde |
---|---|---|---|---|---|
Type | Table multi-axes | Trou débouchant (trou central de la table) | Disponible | Capacité de charge (plage)(N) | 5–30 |
Position du bouton d'alimentation | Côté holographique axial | Collier | NA | Surface d'étage de l'axe des Z | Vertical |
Type détaillé | À deux axes | Quantité de déplacement par rotation de poignée(mm) | Axe des Y 4.2, axes des Z | Distance de déplacement(mm) | ±17 |
Matériaux de la table | Alliage d'aluminium | Finitions de la surface de la table | Aluminium anodisé noir satiné | Résistance à la charge(N) | 14.7 |
Taille de la table (longueur) L(mm) | 50 | Taille de la table (largeur) l(mm) | 30 | La rectitude d'une table(µm) | 30 |
Parallélisme de la table(µm) | 30 |
Vous vous trouvez sur la page de Platine de positionnement à montage sur support (type à bloc de serrage sur support), le numéro d'article est le suivant: PS-2BC.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article PS-2BC.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles