• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Platine de positionnement rotative KTS

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
KTS-40
KTS-60
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?RoHSTaille de la table (plage sélectionnable) Capacité de charge (plage sélectionnable)
(N)
Taille de la table (épaisseur) H (plage sélectionnable)
(mm)
Taille de la table (diam.) D
(Ø)
Charge admissible
(N)
Taille de la table (épaisseur) H
(mm)
Hauteur du centre de rotation
(mm)

148.28 €

8 jours 10– 40mm30.1~5015.1~2040492020

168.81 €

Disponible Jour même

Stock

1041–70mm50.1~10020.1~256068.62525

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme de la table Forme circulaire Méthode d'alimentation Crémaillère et pignon Matériau de la table Alliage d'aluminium
Traitement de surface de la table Aluminium anodisé noir satiné Mécanisme de guidage Rainure en queue d'aronde Course (angle θ)(deg) 360
Trou débouchant (trou central de la table) Disponible Position du bouton d'alimentation Côté holographique axial Collier NA

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique