Platine de positionnement inclinée (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

AIC-60

Référence pièce
AIC-60
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHS

203.58 €

1 6 jours 10

Loading...

  1. 1

Informations de base

Taille de la table (longueur) L (sélection de la plage)(mm) 41 à 60 Taille de la table (largeur) W (sélection de la plage)(mm) 26 à 40 Capacité de charge (sélection de la plage)(N) 5 à 30
Méthode d'alimentation Crémaillère et pignon Matériaux de la table Alliage d'aluminium Finitions de la surface de la table Aluminium anodisé noir satiné
Taille de la table (longueur) L(mm) 60 Taille de la table (largeur) l(mm) 40 Résistance à la charge(N) 29.4
Guide de déplacement Rainure en queue d'aronde Trou débouchant (trou central de la table) N/A Taille de la table (épaisseur) H(mm) 33
Taille de la table (épaisseur) H (plage)(mm) 30,1 à 35 Course (angle α)(deg) ±20 Position du bouton d'alimentation N/A
Collier Levier de serrage Capacité de charge maximale 3kg(30N)

Vous vous trouvez sur la page de Platine de positionnement inclinée, le numéro d'article est le suivant: AIC-60.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article AIC-60.

Assistance technique