Platine de positionnement à rotation de grille (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Platine de positionnement à rotation de grille
The work surface is connected with a ball joint, enabling flexibility of operation that conventional products cannot match.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
RC-60
RC-90
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSTaille de la table (longueur) L (sélection de la plage)
(mm)
Taille de la table (largeur) W (sélection de la plage)
(mm)
Taille de la table (longueur) L
(mm)
Taille de la table (largeur) l
(mm)
Surface de platine
(mm)

525.11 €

1 10 jours 1041 à 6041 à 60606060 x 60

572.30 €

1 9 jours 1061 à 9061 à 90909090×90

Loading...

  1. 1

Informations de base

Capacité de charge (sélection de la plage)(N) 30,1 à 50 Méthode d'alimentation Crémaillère et pignon Matériaux de la table Alliage d'aluminium
Finitions de la surface de la table Aluminium anodisé noir satiné Résistance à la charge(N) 39.2 Guide de déplacement Rainure en queue d'aronde
Trou débouchant (trou central de la table) Disponible Taille de la table (épaisseur) H(mm) 100 Taille de la table (épaisseur) H (plage)(mm) 80,1 à 100
Course (angle θ)(deg) 360 Hauteur de l'axe de rotation(mm) 53 Collier Levier de serrage
Capacité de charge maximale 5kg(50N)

Assistance technique