Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Forme | Hauteur (mm) | Largeur (mm) | Profondeur (mm) | Taille de boulon | Code JAN | Code de commande | Masse (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.50 € | 1 | 6 jours | Type L | 4.5 | 104 | 34 | M8 | 4562138860452 | 177-7424 | 198.4 | ||
2.07 € | 1 | Disponible | 6 jours | Type carré | 3.2 | 34 | 14 | M4 | 4562138860469 | 177-7092 | 10.5 | |
2.44 € | 1 | Disponible | 6 jours | Type de pliure | 30.0 | 14 | 30 | M4 | 4562138860483 | 177-7131 | 17.0 | |
2.54 € | 1 | Disponible | 6 jours | Type de pliure | 30.0 | 24 | 30 | M6 | 4562138860490 | 177-7297 | 29.0 | |
3.22 € | 1 | 6 jours | Type de pliure | 30.0 | 34 | 30 | M4 | 4562138860506 | 177-7149 | 42.5 | ||
3.56 € | 1 | Disponible | 6 jours | Type de pliure | 30.0 | 54 | 30 | M6 | 4562138860520 | 177-7301 | 67.0 | |
4.26 € | 1 | Disponible | 6 jours | Type de pliure | 30.0 | 84 | 30 | M6 | 4562138860537 | 177-7319 | 104.7 | |
2.52 € | 1 | Disponible | 6 jours | Type carré | 3.2 | 34 | 34 | M4 | 4562138860544 | 177-7106 | 26.5 | |
3.33 € | 1 | 6 jours | Type T, en croix | 3.2 | 54 | 34 | M4 | 4562138860551 | 177-7122 | 23.1 | ||
2.96 € | 1 | Disponible | 6 jours | Type carré | 4.5 | 74 | 34 | M8 | 4562138860568 | 177-7408 | 82.9 | |
3.87 € | 1 | Disponible | 6 jours | Type de pliure | 40.0 | 34 | 40 | M8 | 4562138860575 | 177-7441 | 81.5 | |
3.03 € | 1 | Disponible | 6 jours | Type L | 3.2 | 54 | 14 | M4 | 4562138860599 | 177-7114 | 29.5 | |
2.83 € | 1 | Disponible | 6 jours | Type carré | 3.2 | 54 | 54 | M6 | 4562138860605 | 177-7262 | 66.4 | |
3.89 € | 1 | Disponible | 6 jours | Type T, en croix | 3.2 | 84 | 54 | M6 | 4562138860612 | 177-7289 | 63.2 | |
7.13 € | 1 | Disponible | 6 jours | Type de pliure | 60.0 | 54 | 60 | M6 | 4562138860629 | 177-7327 | 201.5 | |
10.10 € | 1 | 9 jours | Type de pliure | 60.0 | 84 | 60 | M6 | 4562138860636 | 177-7335 | 314.6 | ||
6.64 € | 1 | Disponible | 6 jours | Type T, en croix | 4.5 | 104 | 74 | M8 | 4562138860643 | 177-7432 | 165.7 | |
4.93 € | 1 | Disponible | 6 jours | Type carré | 4.5 | 74 | 74 | M8 | 4562138860650 | 177-7416 | 183.8 | |
8.78 € | 1 | 6 jours | Type de pliure | 80.0 | 74 | 80 | M8 | 4562138860667 | 177-7467 | 384.0 | ||
4.11 € | 1 | Disponible | 6 jours | Type L | 3.2 | 84 | 24 | M6 | 4562138860674 | 177-7271 | 78.9 |
Loading...
Matériau | Acier | Matériau de la surface | Placage chromé brillant | Quantité(pièce) | 1 |
---|
Configurer
Propriétés de base
Forme
Hauteur(mm)
Largeur(mm)
Profondeur(mm)
Taille de boulon
Code JAN
Code de commande
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles