Bouton étoile A-M【10 pièces par conditionnement】

Bouton étoile A-M
Feature
· By incorporating commercially available hexagon head bolts and hexagonal nuts, you can tighten them without using tools.
· Screws and knob screws can be tightened by hand.
· It is triangle shaped.
· It is made of resin and repeatedly detached, and it is used for handles and grips.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
A-M6
A-M8
A-M10
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre extérieur
(Ø)
Hauteur du bouton
(mm)
Diamètre du capuchon
(mm)
Code JAN Code de commande Masse
(g)

7.35 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 3816.515.24997265310059336-618970

7.66 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 421918.24997265310066336-619790

11.52 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 4723.221.84997265310073336-6171130

Loading...

  1. 1

Informations de base

Corps principal, type Polygone Type à section de montage Trou rond Usiné sur le côté NA
Type à forme polygonale Triangle Fonction supplémentaire NA Taraudé, usinage de trous ronds Traversant
Usinage de méplat de vis de serrage NA Matériau du corps principal Nylon 66 Traitement de surface du corps principal NA
Matériau du capuchon Nylon 66 Couleur de capuchon Orange Température de résistance à la chaleur(°C) 75
Nombre contenu dans un paquet 1

Assistance technique