• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Roulette silencieuse industrielle, roue pivotante

Roulette silencieuse industrielle, roue pivotante

[Features]
· Quiet type.
· Uses a gray wheel that does not easily stain floors.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
RJ2F-150NWR-G
RJ2F-150NWRS-G
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Butée Catégorie de charge Code JAN Code de commande

33.58 €

4 jours NACharge moyenne4562182576958380-3317

29.29 €

4 jours Avec butée de rotationCharge moyenne4562182576972380-3325

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à plaque universel Hauteur de montage H(mm) 190 Plage de charge(daN) 80.01~140.00
Charge admissible(daN) 120 Matériau de la roue Caoutchouc Caractéristiques des roues NA
Matériau du raccord Acier Type à trou de montage Trou long Longueur de la plaque(mm) 102
Largeur de plaque(mm) 102 Diam. de roue D(Ø) 150 Largeur de roue(mm) 34
Combinaison de pas de trou fendu 75-80×75-80 Roulements de roue Disponible

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique