• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Roulette avec pied de réglage type à plaque à roue pivotante (pour charges légères)

Roulette avec pied de réglage type à plaque à roue pivotante (pour charges légères)
[Features]
· Features the functions of both a caster and adjuster at the same time.
· Ideal for the loading of lightweight machinery, etc.
· Can be used as a caster during transport and fixed as an adjuster foot at the time of installation.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SPLG-50BN-AJ
SPLG-65BN-AJ
SPLG-75BN-AJ
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hauteur de montage H
(mm)
Pas du trou de montage, sens de la longueur longue L1
(mm)
Pas du trou de montage, sens de la longueur courte W1
(mm)
Longueur de la plaque
(mm)
Largeur de plaque
(mm)
Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de roue
(mm)
Code JAN Code de commande

18.00 €

1 8 jours 756464787850284580322260277437-2492

21.23 €

1 7 jours 937575929265254580322260284437-2506

24.31 €

1 7 jours 987575929275254580322260291437-2514

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à plaque universel Plage de charge(daN) 35.01~80.00 Butée NA
Charge admissible(daN) 60 Matériau de la roue Nylon noir Caractéristiques des roues NA
Matériau du raccord Acier Type à trou de montage Trou rond Catégorie de charge Charge légère
Roulements de roue NA

Assistance technique