• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Crochet type Y (acier)

Crochet type Y (acier)

[Features]
· Hook can be used freely.
[Applications]
· Internal plant facilities and various facilities.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
KWF-157
KWF-317
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Code JAN Code de commande C
(mm)

5.60 €

4 jours 4535395003900381-564115

5.69 €

4 jours 4535395003917381-565031

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type support à crochet / crochet Crochet pour intérieur Type crochet pour intérieur Simple (type J / L) Forme Crochet simple
Matériau Acier Nombre contenu dans un paquet 1 Méthode de fixation Type à crochet
D(mm) 30 A(mm) 10 L(mm) 75
d(mm) 3.5 B(mm) 30 D1(mm) 15
Charge suspendue(N/kgf) 29.4/3

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique