• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Crochet (en acier / acier inoxydable)

Crochet (en acier / acier inoxydable)

[Features]
· Hook can be used freely.
[Applications]
· Internal plant facilities and various facilities.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
KSTF-21
KSTF-31
KSUF-22
KSUF-23
KSUF-32
KSUF-33
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Forme Couleur Matériau Code JAN Code de commande D
(mm)
A
(mm)
L
(mm)
d
(mm)
B
(mm)
Charge suspendue
(N/kgf)

5.79 €

4 jours Crochet simple (-2*)Couleur métal (acier inoxydable)Acier inoxydable4535395148052381-5561632323.51249/5

4.25 €

4 jours Crochet simple (-3*)Couleur métal (acier inoxydable)Acier inoxydable4535395148069381-5579826274.5-29.4/3

5.63 €

4 jours Crochet simple (-2*)NoirAcier4535395148076381-5587632323.51249/5

4.36 €

4 jours Crochet simple (-2*)BlancAcier4535395148083381-5595632323.51249/5

5.18 €

4 jours Crochet simple (-3*)NoirAcier4535395148090381-5609826274.5-29.4/3

3.96 €

4 jours Crochet simple (-3*)BlancAcier4535395148106381-5617826274.5-29.4/3

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type support à crochet / crochet Crochet pour intérieur Type crochet pour intérieur Simple (type J / L) Nombre contenu dans un paquet 1
Méthode de fixation Type à vis

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique