Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
CS-W-0305 |
CS-W-0415 |
CS-W-0420 |
CS-W-0510 |
CS-W-0515 |
CS-W-0525 |
CS-W-0610 |
CS-W-0615 |
CS-W-0620 |
CS-W-0625 |
CS-W-0820 |
CS-W-0830 |
CS-W-1025 |
CS-W-1040 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Filetage nominal (M) | Longueur L | Pas (mm) | Nombre contenu dans un paquet | Code JAN | Code de commande | Masse (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36.34 € | 500 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 3 | 5 | 0.5 | 500 | 4997265901516 | 376-3811 | 0.36 | ||
45.89 € | 500 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 4 | 15 | 0.7 | 500 | 4997265901561 | 376-3862 | 1.06 | ||
21.44 € | 200 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 4 | 20 | 0.7 | 200 | 4997265901578 | 376-3871 | 0.52 | ||
57.39 € | 500 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 5 | 10 | 0.8 | 500 | 4997265901585 | 376-3889 | 1.52 | ||
26.03 € | 200 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 5 | 15 | 0.8 | 200 | 4997265901592 | 376-3897 | 0.74 | ||
35.31 € | 200 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 5 | 25 | 0.8 | 200 | 4997265901615 | 376-3919 | 0.97 | ||
82.42 € | 500 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 6 | 10 | 1 | 500 | 4997265901622 | 376-3927 | 2.33 | ||
35.95 € | 200 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 6 | 15 | 1 | 200 | 4997265901639 | 376-3935 | 1.11 | ||
40.13 € | 200 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 6 | 20 | 1 | 200 | 4997265901646 | 376-3943 | 1.28 | ||
45.56 € | 200 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 6 | 25 | 1 | 200 | 4997265901653 | 376-3951 | 1.48 | ||
37.99 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 8 | 20 | 1.25 | 100 | 4997265901684 | 376-3986 | 1.33 | ||
46.13 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 8 | 30 | 1.25 | 100 | 4997265901707 | 376-4001 | 1.64 | ||
70.00 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 10 | 25 | 1.5 | 100 | 4997265901721 | 376-4028 | 2.53 | ||
46.09 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 10 | 40 | 1.5 | 50 | 4997265901745 | 376-4044 | 1.65 |
Loading...
Matériau | Acier au chrome-molybdène (EN 1.7220 équiv.) | Traitement de surface (détails) | Finition chrome trivalent (transparent) | Forme du trou de montage | Six pans creux |
---|---|---|---|---|---|
Formes supplémentaires | Standard | Classification de la résistance | 10.9 | Type de strie du filetage | Métrique, gros filet |
Forme de base | Standard (rond) | Unité de vente | Boîte / paquet | Application | Standard / Haute résistance / Pour environnements propres |
Type à vis | Filet complet |
Configurer
Propriétés de base
Filetage nominal (M)
Longueur L
Pas(mm)
Nombre contenu dans un paquet
Code JAN
Code de commande
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles