• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Flexible de support, uréthane doux

Flexible de support, uréthane doux
  • Remise sur volume

[Features]
● Stands up to the cold; remains soft even at temperatures as low as -20°C.
● The hose moves smoothly.
● It has little curling; doesn't splash.
● Pressure resistance with a sense of stability.
● With single-touch coupler and purge plug.
● For air work.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
EXSU-102RC
EXSU-103RC
EXSU-202RC
EXSU-203RC
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?D.I. nominal d D.E. D
(Ø)
Code JAN Code de commande Masse
(g)

73.10 €

5 jours 6.5104930510416311370-3118800

81.72 €

Disponible 6 jours 8.512.54930510416335370-31261100

101.80 €

Disponible 6 jours 6.5104930510416328370-31341400

100.38 €

5 jours 8.512.54930510416342370-31421900

Loading...

  1. 1

Informations de base

Liquide applicable / usage Air Utilisation du service de découpe NA Propriétés Résistance à la pression
Matériau de flexible Polyuréthane Raccords métalliques de montage Deux côtés Couleur Rose-violet
Quantité(pièce) 1

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique