Vis autoperceuse "point S"【60-150 pièces par conditionnement】

Vis autoperceuse "point S"
  • Remise sur volume
Features
· High-speed steel, thick steel plate (up to 9 mm) without drilling of pilot hole required.
· To prevent heads flying off, a serration is employed in the underside of the head.
· No. 3 employed for prevention of damage to square bits.

Usage
· Steel sheet, high-speed steel, angle, C channel etc. (unheated materials) fixing
· Suitable thickness: 2.3 mm - 9.0 mm

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
APW5019L
APW5025L
APW5035L
APW5050L
APW5070L
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Longueur L (mm) Quantité Code JAN Code de commande Masse
(g)

26.22 €

150 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 9 jours 191504562160077705472-6723524.5

26.56 €

140 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 251404562160077712472-6731567.5

26.64 €

110 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 9 jours 351104562160077729472-6740577.5

26.60 €

80 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 9 jours 50804562160077736472-6758572.0

26.56 €

60 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 9 jours 70604562160077743472-6766568.0

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme détaillée Bombée Diamètre de filetage 5 Matériau Acier à faible teneur en carbone (JIS-SWCH)
Traitement de surface N/A Forme du trou de montage Carré / Croix FORME D'EMBOUT Bout pointu
Formes supplémentaires Standard Type de strie du filetage Vis autoperceuses Forme de base Standard (rond)
Unité de vente Boîte / paquet Application Standard Diamètre de la tête de vis(mm) 10.8
Épaisseur de plaque compatible(mm) 2.3~9.0 Spécifications Avec embout dédié

Assistance technique