Référence fabricant: C-TSMWS20X13
Marque: KUBOTACI
Prix: 20.46 €
Délai de livraison: 6 jours
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
C-TSMWS20X13
Type | Raccord | Matériau | Chlorure de vinyle | Fluide applicable | Eau |
---|---|---|---|---|---|
Type de connexion | Direction vis⇔tuyau | Type de connexion - Filetage, sens du tube | Douille | Matériau du tuyau applicable | PVC |
Diam. extérieur du tuyau applicable D (D1)(Ø) | 26 | Diam. extérieur du tuyau applicable D2(Ø) | 18 | Type à filetage de connexion | Rp |
Filetage nominal | 1/2B | Pression de service max.(MPa) | 1 | Traitement de surface | NA |
Plage de températures de fonctionnement(°C) | 5::35 | Diamètre nominal de tuyau en PVC(mm) | 20X13 | L(mm) | 57 |
D1(mm) | 30 | D2(mm) | 34 | Code JAN | 4997983115899 |
Code de commande | 446-3200 | Nombre contenu dans un paquet | 1 | Masse(g) | 56 |
Vous vous trouvez sur la page de Douille de robinet métallique TS transparent, le numéro d'article est le suivant: C-TSMWS20X13.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article C-TSMWS20X13.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles