Jeu de tuyauterie évasée

Jeu de tuyauterie évasée
[Features]
· A set of piping materials required for installing air conditioners.
· Flared for easy mounting as-is.

[Applications]
· Flared air conditioner piping set.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SPH-F233
SPH-F233-V3
SPH-F233.5
SPH-F233.5-V3
SPH-F234
SPH-F234-V3
SPH-F235
SPH-F235-V3
SPH-F237
SPH-F237-V3
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Longueur de bobine
(m)
Câble VVF 2.0mm x 3 C
(m)
Code JAN Code de commande Masse
(g)

121.91 €

1 6 jours 3.0NA4518301003867761-55151820

153.92 €

1 6 jours 3.04.34518301003195761-55402560

136.68 €

1 6 jours 3.5NA4518301004178761-55232060

121.70 €

1 6 jours 3.54.84518301003485761-55312860

146.11 €

1 6 jours 4.0NA4518301003874761-55582240

134.07 €

1 6 jours 4.05.34518301003201761-55663140

167.96 €

1 6 jours 5.0NA4518301003881761-55742600

153.86 €

1 6 jours 5.06.34518301003218761-55823660

230.12 €

1 6 jours 7.0NA4518301003898761-55913460

208.76 €

1 6 jours 7.08.34518301003225761-56044860

Loading...

  1. 1

Informations de base

Classification Réfrigérant, revêtement pour tuyauterie Type Tuyauterie Matériau Tuyau en cuivre : Cuivre désoxydé au phosphore, matériau thermo-isolant : Mousse en polyéthylène 30 réticulé chimique (ignifugeant)
Spécifications Type de réfrigérant applicable : 2 Nombre contenu dans un paquet 1 jeu

Assistance technique