Support de ligne de purge

Support de ligne de purge
[Features]
· Smoothly runs drain water, discharged from air conditioner units, to drainage channels without wetting floor surfaces. Prevents stains, dirt, and dust caused by drain water from sticking.
Keeps floor surfaces clean.

[Applications]
· Holder for drain lines.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
DL-H13N-G
DL-H20N-G
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Tuyau compatible Dimension A
(mm)
Dimension B
(mm)
Dimension C
(mm)
Dimension D
(mm)
Code JAN Code de commande Masse
(g)

2.58 €

1 6 jours DH-14 / DHQ-14 / DH-16 / DHQ-16 / VP-13504421.4R94518301059499761-29079

3.83 €

1 6 jours VP-20655030.0R134518301059529761-291515

Loading...

  1. 1

Informations de base

Classification Pour tuyau de purge Type Composant de tuyauterie Pièces de tuyau Support pour flexible de purge
Matériau Polypropylène (PP) Nombre contenu dans un paquet 1 pièce

Assistance technique