Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
DSH-20NC |
DSH-20NJ |
DSH-20NV |
DSH-25NC |
DSH-25NJ |
DSH-25NV |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Tuyau compatible | Type | Dimension A (mm) | Dimension B (mm) | Dimension C (mm) | Dimension D (mm) | Dimensions E (mm) | Code JAN | Code de commande | Masse (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.15 € | 1 | 6 jours | Flexible de purge compatible : DSH-20N | Manchons de corps principal | 17.0 | 35.0 | 26.0 | 37 | 64 | 4518301057600 | 761-3008 | 24 | ||
3.61 € | 1 | Disponible | 9 jours | Flexible de purge compatible : DSH-20N | Joint linéaire | 17.0 | 35.5 | 32.0 | 52 | NA | 4518301057662 | 761-3016 | 22 | |
2.46 € | 1 | Disponible | 9 jours | Flexible de purge compatible : DSH-20N | Joint de tuyau VP | 16.0 | 35.0 | 26.5 | 35 | 63 | 4518301057723 | 761-3024 | 36 | |
2.77 € | 1 | Disponible | 6 jours | Flexible de purge compatible : DSH-25N | Manchons de corps principal | 22.5 | 40 | 32.0 | 42 | 69 | 4518301057631 | 761-3041 | 28 | |
4.25 € | 1 | 9 jours | Flexible de purge compatible : DSH-25N | Joint linéaire | 22.5 | 41.5 | 32.0 | 52 | NA | 4518301057693 | 761-3059 | 28 | ||
3.08 € | 1 | 6 jours | Flexible de purge compatible : DSH-25N | Joint de tuyau VP | 21.5 | 40 | 32.6 | 40 | 68 | 4518301057754 | 761-3067 | 36 |
Loading...
Classification | Pour tuyau de purge | Type | Raccord | Matériau | Polychlorure de vinyle (PVC) |
---|---|---|---|---|---|
Nombre contenu dans un paquet | 1 pièce |
Configurer
Propriétés de base
Tuyau compatible
Type
Dimension A(mm)
Dimension B(mm)
Dimension C(mm)
Dimension D(mm)
Dimensions E(mm)
Code JAN
Code de commande
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles