Ruban adhésif thermo-isolant, DHV (Numéros de référence)

Ruban adhésif thermo-isolant, DHV
  • En promotion
  • Remise sur volume
[Features]
· A heat insulating tape that can be used for preventing condensation, such as by wrapping around partially insulated materials.

[Applications]
· Heat insulating adhesive tape.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
DHV-10010
DHV-10020
DHV-5010
DHV-5020
DHV-7510
DHV-7520
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Spécifications Code JAN Code de commande Masse
(g)

26.17 €

13.35 €

1 Jour même

Stock

Largeur 100mm × Épaisseur de matériau calorifuge 3mm × Longueur 10m4518301059215761-2834333

54.59 €

1 Disponible 6 jours Largeur 100mm × Épaisseur de matériau calorifuge 3mm × Longueur 20m4518301059222761-2842667

15.73 €

1 Disponible 6 jours Largeur 50mm × Épaisseur de matériau calorifuge 3mm × Longueur 10m4518301059154761-2851167

30.52 €

1 Disponible 6 jours Largeur 50mm × Épaisseur de matériau calorifuge 3mm × Longueur 20m4518301059161761-2869333

23.81 €

1 Disponible 9 jours Largeur 75mm × Épaisseur de matériau calorifuge 3mm × Longueur 10m4518301059178761-2877250

45.85 €

1 Disponible 6 jours Largeur 75mm × Épaisseur de matériau calorifuge 3mm × Longueur 20m4518301059185761-2885500

Loading...

  1. 1

Informations de base

Classification Réfrigérant, revêtement pour tuyauterie Type Composant de tuyauterie Pièces de tuyau Ruban et feuille adhésive sensible à la pression
Matériau Mousse de polyéthylène 30 Nombre contenu dans un paquet 1 rouleau

Assistance technique