Écrou hexagonal【200-5,000 pièces par conditionnement】

Écrou hexagonal
  • En promotion
  • Remise sur volume
Features
· A general hex nut with one chamfered side.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
NT-SS-0004
NT-SS-0005
NT-SS-0006
NT-SS-0008
NT-SS-0010
NT-SS-0012
NT-SUS-0003
NT-SUS-0004
NT-SUS-0005
NT-SUS-0006
NT-SUS-0008
NT-SUS-0010
NT-SUS-0012
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Vis nominale (M) Matériau Traitement de surface Traitement de surface (détails) Classification de la résistance Pas
(mm)
Dimension S
(mm)
Dimension E
(mm)
Dimension m
(mm)
Nombre contenu dans un paquet Code JAN Code de commande Masse
(kg)

137.29 €

5,000 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 4[Acier] Tige d'enroulement en acier à faible teneur en carbone (JIS-SWRM)Finition placage chromé brillantFinition placage chromé brillant4T (classe de résistance à la traction du boulon : 3.6·4.6·4.8)0.707.08.13.250004997265901240360-38224.00

104.59 €

3,000 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 5[Acier] Tige d'enroulement en acier à faible teneur en carbone (JIS-SWRM)Finition placage chromé brillantFinition placage chromé brillant4T (classe de résistance à la traction du boulon : 3.6·4.6·4.8)0.808.09.24.030004997265901257360-38313.59

62.01 €

1,500 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 6[Acier] Tige d'enroulement en acier à faible teneur en carbone (JIS-SWRM)Finition placage chromé brillantFinition placage chromé brillant4T (classe de résistance à la traction du boulon : 3.6·4.6·4.8)1.0010.011.55.015004997265901264360-38493.64

49.69 €

600 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 8[Acier] Tige d'enroulement en acier à faible teneur en carbone (JIS-SWRM)Finition placage chromé brillantFinition placage chromé brillant4T (classe de résistance à la traction du boulon : 3.6·4.6·4.8)1.2513.015.06.56004997265901271360-38573.26

49.10 €

300 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 10[Acier] Tige d'enroulement en acier à faible teneur en carbone (JIS-SWRM)Finition placage chromé brillantFinition placage chromé brillant4T (classe de résistance à la traction du boulon : 3.6·4.6·4.8)1.5017.019.68.03004997265901288360-38653.40

49.42 €

200 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 12[Acier] Tige d'enroulement en acier à faible teneur en carbone (JIS-SWRM)Finition placage chromé brillantFinition placage chromé brillant4T (classe de résistance à la traction du boulon : 3.6·4.6·4.8)1.7519.021.910.02004997265901295360-38733.30

62.84 €

29.53 €

3,000 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible Jour même

Stock

3Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)[Non fourni] N/A[Non fourni] N/AÉquivalent à A2-700.505.56.42.430004997265901301360-38811.03

49.58 €

1,500 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 4Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)[Non fourni] N/A[Non fourni] N/AÉquivalent à A2-700.707.08.13.215004997265901318360-38901.20

46.27 €

20.82 €

1,000 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible Jour même

Stock

5Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)[Non fourni] N/A[Non fourni] N/AÉquivalent à A2-700.808.09.24.010004997265901325360-39031.20

105.85 €

1,500 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 6Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)[Non fourni] N/A[Non fourni] N/AÉquivalent à A2-701.0010.011.55.015004997265901332360-39113.64

90.21 €

600 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 8Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)[Non fourni] N/A[Non fourni] N/AÉquivalent à A2-701.2513.015.06.56004997265901349360-39203.30

101.70 €

300 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 10Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)[Non fourni] N/A[Non fourni] N/AÉquivalent à A2-701.5017.019.68.03004997265901356360-39383.40

98.86 €

200 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 12Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)[Non fourni] N/A[Non fourni] N/AÉquivalent à A2-701.7519.021.910.02004997265901363360-39463.30

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type de filetage Métrique, gros filet Applications, fonctions Général Unité de vente Boîte / paquet
Type à écrou hexagonal Type A

Assistance technique