• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Support de tuyau de construction

Support de tuyau de construction

[Features]
● The surface is treated with molten zinc plating for superior rust-proof properties.
● Because there are nail holes in 4 places on the base board, items can be assembled without concern for the way nail holes are facing.
● The pipe part fits perfectly into the concave part of the base board, preventing collapse.
● This product is certified by the Scaffolding and Construction Equipment Association.

[Applications]
● For frame construction in concrete walls. ● For gutter construction. ● For temporary support of ceilings, floors, etc. (temporary reinforcement).

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SF-10CZ
SF-15CZ
SF-20CZ
SF-30CZ
SF-40CZ
SF-50CZ
SF-60CZ
SF-70CZ
SF-90CZ
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Longueur de fonctionnement
(mm)
Course
(mm)
Code de commande Masse
(kg)

68.19 €

12 jours 440~320120491-50974

73.92 €

12 jours 620~410210491-51014.5

81.83 €

12 jours 940~620320491-51195.5

98.56 €

12 jours 1415~920495491-51277.5

114.39 €

20 jours 1995~1220775491-51359.5

129.81 €

80 jours 2590~15201070491-514311

140.80 €

12 jours 3040~17201320491-515112.5

151.37 €

20 jours 3440~21201320491-516013.5

161.95 €

20 jours 3940~26201320491-517814.5

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Pièce/matériel pour socle Matériaux et composants pour fondation, type matériel Équipement à usage temporaire Dimension extérieure inférieure(mm) 140×140
Dimensions extérieures supérieures(mm) 140×140 Résistance à la charge(t) 2 Unité de commande(pc.) 1

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique