• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Roulette moulée (roue en caoutchouc), type fixe

Roulette moulée (roue en caoutchouc), type fixe
  • Remise sur volume

[Features]
· A cast type caster for medium loads.
· Since it is made by casting, it absorbs vibration and sound, and features a larger allowable load than that of press-made wheels.
· A cast type caster suitable for transporting heavy objects.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
AU-75
AU-100
AU-130
AU-150
AU-200
AU-250
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Hauteur de montage H
(mm)
Plage de charge
(daN)
Charge admissible
(daN)
Pas du trou de montage, sens longitudinal
(mm)
Siège de montage AXB
(mm)
Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de roue
(mm)
Catégorie de charge Charge admissible
(kgf)
Diamètre du trou de montage P
(mm)
Code JAN Code de commande Masse
(kg)
Traitement de surface des raccords en métal

28.09 €

4 jours 11835.01~80.0068.7101126X567532Charge moyenne70104562121877528107-50631.1Finition peinte

34.96 €

Disponible 4 jours 15180.01~140.0098.1101130X6310035Charge moyenne100104562121871021107-50711.5Finition peinte

55.04 €

Disponible 4 jours 187140.01~220.00142.2127164X7513042Charge moyenne145124562121871328107-50802.8Finition peinte

63.27 €

4 jours 210140.01~220.00171.7145182X8015045Charge moyenne175124562121871526107-50983.4Finition peinte

85.74 €

4 jours 255140.01~220.00215.8165210X8320045Charge moyenne220134562121872028107-51014.6Finition peinte

135.44 €

Disponible 4 jours 312220.01~320.00294.3165210X9225051Charge moyenne300144562121872523107-51107.3Finition peinte

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à plaque fixe Butée NA Matériau de la roue Caoutchouc
Caractéristiques des roues NA Matériau du raccord Fonte FC Type à trou de montage Trous ronds (deux trous)
Unité de commande(pièce) 1

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique