Chaîne à rouleaux KCM (produit aux normes JIS)

Chaîne à rouleaux KCM (produit aux normes JIS)
· JIS ANSI Standard conforming roller chain
· For transmission and driving of various equipment.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
25-1RP480L
35-1RP320L
60-1RP160L
80-1RP120L
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Pas N° de chaîne Instructions de composition Diamètre extérieur du rouleau
(mm)
Largeur interne du maillon interne
(mm)
Unité de maillon
(Qté)
Résistance à la traction
(kN)
Code JANJ Code de commande Masse
(g)

35.81 €

1 11 jours 6.35254.43.33.184804.44560125570018243-6973130

34.25 €

1 11 jours 9.5253510.85.084.7832010.84560125570032224-5850330

75.52 €

1 11 jours 19.056041.211.9112.716041.24560125570124224-59491490

93.51 €

1 11 jours 25.48072.615.8815.8812072.64560125570148224-59652500

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Chaînes standard Nombre de brins 1 Matériau Acier
Tension admissible max.(Kn) Jusqu'à 99 Nombre de colonnes 1 Format de goupille Articulation (type à rivet)
Quantité(pièce) 1

Assistance technique