Unité de "glissière plate" (largeur de rouleau 300mm, 400mm)

Unité de "glissière plate" (largeur de rouleau 300mm, 400mm)

.[Features]
· Can be set in aluminum frame and used as conveyor unit.
· Compact free roller made of resin, designed to transfer goods without dropping between small rollers.

[Applications]
· Installed at end of goods conveyor from stock yard.
· Point where conveyed items manually handled.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
FRU-300-99.8
FRU-300-150
FRU-300-200.3
FRU-400-99.8
FRU-400-150
FRU-400-200.3
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Largeur du rouleau W
(mm)
Spécifications Longueur de machine
(cm)
Largeur de machine
(mm)
Largeur réelle
(mm)
Code de commande Masse
(kg)

716.12 €

12 jours 300Standard99.8346324465-39214.6

932.52 €

12 jours 300Standard150346324465-39046.9

1,177.76 €

12 jours 300Standard200.3346324465-39129.2

737.75 €

12 jours 400Standard99.8451429465-39555.1

968.58 €

12 jours 400Standard150451429465-39397.7

1,221.05 €

12 jours 400Standard200.3451429465-394710.3

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du rouleau Polyacétal D.E. du rouleau D(Ø) 6 Pas de rouleau P(mm) 8.2
Application Pour le transport de petites pièces Type de profilé extrudé Droit Type à rouleau Droit
Matériau du profilé Aluminium Traitement de surface du profilé Aluminium anodisé Traitement de surface du rouleau NA
Hauteur de la forme extérieure H(mm) 35 Résistance à la charge(kg/m) 9 Unité de commande(unité) 1

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique