Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
TB19 |
TB20 |
TB21 |
TB22 |
TB23 |
TB24 |
TS19 |
TS20 |
TS21 |
TS22 |
TS23 |
TS24 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Type de connexion | Matériau | Filetage nominal M1 | Filetage nominal M2 | Type à filetage de connexion M1 | Type à filetage de connexion M2 | Dimension L (mm) | Code JAN | Code de commande | Masse (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.45 € | 1 | 6 jours | Vis⇔vis, diamètre identique·type différent | [Laiton] Laiton | 1/4B (8A) | - | R | - | 35 | 4560125825057 | 434-5401 | 35 | ||
20.57 € | 1 | 6 jours | Vis⇔vis, diamètre différent | [Laiton] Laiton | 1/4B (8A) | 3/8B (10A) | R | R | 37 | 4560125825064 | 434-5410 | 55 | ||
23.21 € | 1 |
Jour même
Stock | Vis⇔vis, diamètre différent | [Laiton] Laiton | 1/4B (8A) | 1/2B (15A) | R | R | 37 | 4560125825071 | 434-5428 | 80 | ||
20.63 € | 1 | 6 jours | Vis⇔vis, diamètre identique·type différent | [Laiton] Laiton | 3/8B (10A) | - | R | - | 40 | 4560125825088 | 434-5436 | 65 | ||
21.19 € | 1 | 6 jours | Vis⇔vis, diamètre différent | [Laiton] Laiton | 3/8B (10A) | 1/2B (15A) | R | R | 45 | 4560125825095 | 434-5444 | 110 | ||
23.93 € | 1 | 6 jours | Vis⇔vis, diamètre identique·type différent | [Laiton] Laiton | 1/2B (15A) | - | R | - | 50 | 4560125825101 | 434-5461 | 120 | ||
34.78 € | 1 | 6 jours | Vis⇔vis, diamètre identique·type différent | Acier inoxydable | 1/4B (8A) | - | R | - | 35 | 4560125827051 | 434-6190 | 30 | ||
37.82 € | 1 | 6 jours | Vis⇔vis, diamètre différent | Acier inoxydable | 1/4B (8A) | 3/8B (10A) | R | R | 37 | 4560125827068 | 434-6203 | 50 | ||
61.76 € | 1 | 6 jours | Vis⇔vis, diamètre différent | Acier inoxydable | 1/4B (8A) | 1/2B (15A) | R | R | 37 | 4560125827075 | 434-6211 | 75 | ||
37.89 € | 1 | 6 jours | Vis⇔vis, diamètre identique·type différent | Acier inoxydable | 3/8B (10A) | - | R | - | 40 | 4560125827082 | 434-6220 | 60 | ||
49.70 € | 1 | 6 jours | Vis⇔vis, diamètre différent | Acier inoxydable | 3/8B (10A) | 1/2B (15A) | R | R | 45 | 4560125827099 | 434-6238 | 100 | ||
52.69 € | 1 | 6 jours | Vis⇔vis, diamètre identique·type différent | Acier inoxydable | 1/2B (15A) | - | R | - | 50 | 4560125827105 | 434-6246 | 115 |
Loading...
Type | Raccord | Pression de service max.(MPa) | 20 | Fluide applicable | Air |
---|---|---|---|---|---|
Traitement de surface | NA | Température de conception(°C) | -10::75 | Divisions de pression de fonctionnement max. | de 2.0Mpa |
Garniture intérieure en résine | NA | Détails des liquides applicables | Azote, oxygène, argon, air, etc. | Nombre contenu dans un paquet | 1 pièce |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Type de connexion
Matériau
Filetage nominal M1
Filetage nominal M2
Type à filetage de connexion M2
Dimension L(mm)
Code JAN
Code de commande
Type
Type à filetage de connexion M1
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles