Référence fabricant: TB230
Marque: YAMAOSANGYO
Prix: 102.23 €
Délai de livraison: 6 jours
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
TB230
Type | Raccord | Type de connexion | Vis⇔vis, diamètre identique·type différent | Forme de connexion | Raccord en T |
---|---|---|---|---|---|
Matériau | Laiton | Filetage nominal M1 | W22-14 (droite) | Filetage nominal M2 | W22-14 (droite) |
Type à filetage de connexion M1 | W (filetage mâle) | Type à filetage de connexion M2 | W (filetage femelle) | Types of Screw 3 (When Different Dia. or Different Type Screw) | W (filetage mâle) |
Pression de service max.(MPa) | 20 | Nominal of Thread 3(Different Diameters or Different Type Screw) | W22-14 (droite) | Fluide applicable | Air |
Traitement de surface | NA | Température de conception(°C) | -10::75 | Divisions de pression de fonctionnement max. | de 2.0Mpa |
Garniture intérieure en résine | NA | Détails des liquides applicables | Azote, oxygène, argon, air, etc. | Nombre contenu dans un paquet | 1 pièce |
Code JAN | 4560125825651 | Code de commande | 434-5452 | Masse(g) | 310 |
Vous vous trouvez sur la page de Raccords haute pression (fromage), le numéro d'article est le suivant: TB230.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article TB230.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles