Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
TB140 |
TB141 |
TB142 |
TB143 |
TB144 |
TB145 |
TB146 |
TB152 |
TB153 |
TB154 |
TB161 |
TB162 |
TS140 |
TS141 |
TS142 |
TS143 |
TS144 |
TS145 |
TS146 |
TS152 |
TS153 |
TS154 |
TS161 |
TS162 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Matériau | Filetage nominal M1 | Filetage nominal M2 | Type à filetage de connexion M1 | Type à filetage de connexion M2 | Pression de service max. (MPa) | Divisions de pression de fonctionnement max. | Dimension L (mm) | Code JAN | Code de commande | Masse (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
52.21 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | [Laiton] Laiton | [M16×1.5] M16 × 1.5 (droite) | 1/4B (8A) | M (filetage femelle) | Rc | 0.99 | 1.0Mpa ou moins | 53 | 4560125825507 | 434-5240 | 100 | |
46.83 € | 1 | 6 jours | [Laiton] Laiton | [M16×1.5] M16 × 1.5 (gauche) | 1/4B (8A) | M (filetage femelle) | Rc | 0.99 | 1.0Mpa ou moins | 53 | 4560125825514 | 434-5258 | 100 | ||
58.47 € | 1 | 6 jours | [Laiton] Laiton | [M16×1.5] M16 × 1.5 (droite) | 3/8B (10A) | M (filetage femelle) | Rc | 0.99 | 1.0Mpa ou moins | 53 | 4560125825521 | 434-5266 | 115 | ||
58.47 € | 1 | 6 jours | [Laiton] Laiton | [M16×1.5] M16 × 1.5 (gauche) | 3/8B (10A) | M (filetage femelle) | Rc | 0.99 | 1.0Mpa ou moins | 53 | 4560125825538 | 434-5274 | 115 | ||
70.62 € | 1 | Disponible | 6 jours | [Laiton] Laiton | [W22-14] W22-14 (droite) | 1/4B (8A) | W (filetage femelle) | Rc | 20 | de 2.0Mpa | 62 | 4560125825545 | 434-5282 | 200 | |
82.21 € | 1 | Disponible | 6 jours | [Laiton] Laiton | [W22-14] W22-14 (droite) | 3/8B (10A) | W (filetage femelle) | Rc | 20 | de 2.0Mpa | 62 | 4560125825552 | 434-5291 | 210 | |
99.98 € | 1 | Disponible | 6 jours | [Laiton] Laiton | [W22-14] W22-14 (droite) | 1/2B (15A) | W (filetage femelle) | Rc | 20 | de 2.0Mpa | 64 | 4560125825569 | 434-5304 | 275 | |
70.57 € | 1 | Disponible | 6 jours | [Laiton] Laiton | [W22-14] W22-14 (droite) | 1/4B (8A) | W (filetage femelle) | Rc | 20 | de 2.0Mpa | 62 | 4560125825576 | 434-5312 | 195 | |
82.14 € | 1 | 6 jours | [Laiton] Laiton | [W22-14] W22-14 (droite) | 3/8B (10A) | W (filetage femelle) | Rc | 20 | de 2.0Mpa | 62 | 4560125825583 | 434-5321 | 200 | ||
94.18 € | 1 | 6 jours | [Laiton] Laiton | [W22-14] W22-14 (droite) | 1/2B (15A) | W (filetage femelle) | Rc | 20 | de 2.0Mpa | 64 | 4560125825590 | 434-5339 | 270 | ||
82.29 € | 1 | Disponible | 6 jours | [Laiton] Laiton | [W22-14] W22-14 (droite) | 3/8B (10A) | W (filetage femelle) | G (taraudé) | 20 | de 2.0Mpa | 62 | 4560125825606 | 434-5355 | 220 | |
88.34 € | 1 | Disponible | 6 jours | [Laiton] Laiton | [W22-14] W22-14 (droite) | 1/2B (15A) | W (filetage femelle) | G (taraudé) | 20 | de 2.0Mpa | 62 | 4560125825613 | 434-5363 | 260 | |
154.12 € | 1 | 6 jours | Acier inoxydable | [M16×1.5] M16 × 1.5 (droite) | 1/4B (8A) | M (filetage femelle) | Rc | 0.99 | 1.0Mpa ou moins | 58 | 4560125827488 | 434-6033 | 95 | ||
161.49 € | 1 | 6 jours | Acier inoxydable | [M16×1.5] M16 × 1.5 (gauche) | 1/4B (8A) | M (filetage femelle) | Rc | 0.99 | 1.0Mpa ou moins | 58 | 4560125827495 | 434-6041 | 95 | ||
150.86 € | 1 | 6 jours | Acier inoxydable | [M16×1.5] M16 × 1.5 (droite) | 3/8B (10A) | M (filetage femelle) | Rc | 0.99 | 1.0Mpa ou moins | 58 | 4560125827501 | 434-6050 | 100 | ||
161.51 € | 1 | 6 jours | Acier inoxydable | [M16×1.5] M16 × 1.5 (gauche) | 3/8B (10A) | M (filetage femelle) | Rc | 0.99 | 1.0Mpa ou moins | 58 | 4560125827518 | 434-6068 | 100 | ||
162.01 € | 1 | 6 jours | Acier inoxydable | [W22-14] W22-14 (droite) | 1/4B (8A) | W (filetage femelle) | Rc | 20 | de 2.0Mpa | 72 | 4560125827525 | 434-6076 | 195 | ||
162.11 € | 1 | 6 jours | Acier inoxydable | [W22-14] W22-14 (droite) | 3/8B (10A) | W (filetage femelle) | Rc | 20 | de 2.0Mpa | 72 | 4560125827532 | 434-6084 | 215 | ||
162.27 € | 1 | 6 jours | Acier inoxydable | [W22-14] W22-14 (droite) | 1/2B (15A) | W (filetage femelle) | Rc | 20 | de 2.0Mpa | 74 | 4560125827549 | 434-6092 | 245 | ||
141.89 € | 1 | 6 jours | Acier inoxydable | [W22-14] W22-14 (droite) | 1/4B (8A) | W (filetage femelle) | Rc | 20 | de 2.0Mpa | 72 | 4560125827556 | 434-6106 | 195 | ||
141.99 € | 1 | 9 jours | Acier inoxydable | [W22-14] W22-14 (droite) | 3/8B (10A) | W (filetage femelle) | Rc | 20 | de 2.0Mpa | 72 | 4560125827563 | 434-6114 | 215 | ||
162.24 € | 1 | 6 jours | Acier inoxydable | [W22-14] W22-14 (droite) | 1/2B (15A) | W (filetage femelle) | Rc | 20 | de 2.0Mpa | 74 | 4560125827570 | 434-6122 | 240 | ||
141.99 € | 1 | 6 jours | Acier inoxydable | [W22-14] W22-14 (droite) | 3/8B (10A) | W (filetage femelle) | G (taraudé) | 20 | de 2.0Mpa | 72 | 4560125827587 | 434-6149 | 215 | ||
162.19 € | 1 | 6 jours | Acier inoxydable | [W22-14] W22-14 (droite) | 1/2B (15A) | W (filetage femelle) | G (taraudé) | 20 | de 2.0Mpa | 72 | 4560125827594 | 434-6157 | 230 |
Loading...
Type | Raccord | Type de connexion | Vis⇔vis, diamètre différent | Forme de connexion | Douille |
---|---|---|---|---|---|
Fluide applicable | Air | Traitement de surface | NA | Température de conception(°C) | -10::75 |
Garniture intérieure en résine | NA | Détails des liquides applicables | Azote, oxygène, argon, air, etc. | Nombre contenu dans un paquet | 1 pièce |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Matériau
Filetage nominal M1
Filetage nominal M2
Type à filetage de connexion M1
Type à filetage de connexion M2
Pression de service max.(MPa)
Divisions de pression de fonctionnement max.
Dimension L(mm)
Code JAN
Code de commande
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles