Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
TB163 |
TB164 |
TB165 |
TS163 |
TS164 |
TS165 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Matériau | Filetage nominal M1 | Dimension L (mm) | Code JAN | Code de commande | Masse (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35.12 € | 1 | 6 jours | [Laiton] Laiton | [M16×1.5] M16 × 1.5 (droite) | 37 | 4560125825620 | 434-5371 | 75 | ||
35.12 € | 1 | 6 jours | [Laiton] Laiton | [M16×1.5] M16 × 1.5 (gauche) | 37 | 4560125825637 | 434-5380 | 75 | ||
40.11 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | [Laiton] Laiton | [M12×1.0] M12 × 1.0 (droite) | 32 | 4560125825644 | 434-5398 | 40 | |
58.12 € | 1 | 6 jours | Acier inoxydable | [M16×1.5] M16 × 1.5 (droite) | 37 | 4560125827600 | 434-6165 | 70 | ||
58.12 € | 1 | 6 jours | Acier inoxydable | [M16×1.5] M16 × 1.5 (gauche) | 37 | 4560125827617 | 434-6173 | 70 | ||
89.71 € | 1 | Disponible | 6 jours | Acier inoxydable | [M12×1.0] M12 × 1.0 (droite) | 32 | 4560125827624 | 434-6181 | 40 |
Loading...
Type | Raccord | Type de connexion | Vis⇔vis, diamètre différent | Forme de connexion | Douille |
---|---|---|---|---|---|
Filetage nominal M2 | 1/4B (8A) | Type à filetage de connexion M1 | M (filetage femelle) | Type à filetage de connexion M2 | Rc |
Pression de service max.(MPa) | 0.99 | Fluide applicable | Air | Traitement de surface | NA |
Température de conception(°C) | -10::75 | Divisions de pression de fonctionnement max. | 1.0Mpa ou moins | Garniture intérieure en résine | NA |
Détails des liquides applicables | Azote, oxygène, argon, air, etc. | Nombre contenu dans un paquet | 1 pièce |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Matériau
Filetage nominal M1
Dimension L(mm)
Code JAN
Code de commande
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles