Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
TB58 |
TB59 |
TB60 |
TB61 |
TB68 |
TB69 |
TB70 |
TB71 |
TB72 |
TB73 |
TS58 |
TS59 |
TS60 |
TS68 |
TS69 |
TS70 |
TS71 |
TS72 |
TS73 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Type de connexion | Matériau | Filetage nominal M1 | Filetage nominal M2 | Type à filetage de connexion M1 | Type à filetage de connexion M2 | Dimension L (mm) | Code JAN | Code de commande | Masse (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33.78 € | 1 | 6 jours | Vis⇔vis, diamètre identique·type différent | [Laiton] Laiton | [W22-14] W22-14 (droite) | - | W (filetage femelle) | - | 36 | 4560125825132 | 434-5592 | 155 | ||
30.17 € | 1 | 7 jours | Vis⇔vis, diamètre différent | [Laiton] Laiton | [W22-14] W22-14 (droite) | 1/4B (8A) | W (filetage femelle) | Rc | 33 | 4560125825149 | 434-5606 | 185 | ||
31.95 € | 1 | 6 jours | Vis⇔vis, diamètre différent | [Laiton] Laiton | [W22-14] W22-14 (droite) | 3/8B (10A) | W (filetage femelle) | Rc | 38 | 4560125825156 | 434-5614 | 165 | ||
31.84 € | 1 | 6 jours | Vis⇔vis, diamètre différent | [Laiton] Laiton | [W22-14] W22-14 (droite) | 1/2B (15A) | W (filetage femelle) | Rc | 38 | 4560125825163 | 434-5622 | 150 | ||
29.29 € | 1 | 6 jours | Vis⇔vis, diamètre identique·type différent | [Laiton] Laiton | 1/4B (8A) | - | Rc | - | 35 | 4560125825170 | 434-5631 | 65 | ||
29.77 € | 1 | 6 jours | Vis⇔vis, diamètre différent | [Laiton] Laiton | 1/4B (8A) | 3/8B (10A) | Rc | Rc | 40 | 4560125825187 | 434-5649 | 130 | ||
32.28 € | 1 | 6 jours | Vis⇔vis, diamètre différent | [Laiton] Laiton | 1/4B (8A) | 1/2B (15A) | Rc | Rc | 40 | 4560125825194 | 434-5665 | 210 | ||
29.69 € | 1 | 6 jours | Vis⇔vis, diamètre identique·type différent | [Laiton] Laiton | 3/8B (10A) | - | Rc | - | 40 | 4560125825200 | 434-5673 | 120 | ||
32.20 € | 1 | 6 jours | Vis⇔vis, diamètre différent | [Laiton] Laiton | 3/8B (10A) | 1/2B (15A) | Rc | Rc | 40 | 4560125825217 | 434-5681 | 200 | ||
32.17 € | 1 | 6 jours | Vis⇔vis, diamètre identique·type différent | [Laiton] Laiton | 1/2B (15A) | - | Rc | - | 45 | 4560125825224 | 434-5690 | 195 | ||
50.08 € | 1 | 6 jours | Vis⇔vis, diamètre identique·type différent | Acier inoxydable | [W22-14] W22-14 (droite) | - | W (filetage femelle) | - | 36 | 4560125827112 | 434-6351 | 150 | ||
81.87 € | 1 | Disponible | 6 jours | Vis⇔vis, diamètre différent | Acier inoxydable | [W22-14] W22-14 (droite) | 1/4B (8A) | W (filetage femelle) | Rc | 33 | 4560125827129 | 434-6360 | 165 | |
84.69 € | 1 | 6 jours | Vis⇔vis, diamètre différent | Acier inoxydable | [W22-14] W22-14 (droite) | 3/8B (10A) | W (filetage femelle) | Rc | 38 | 4560125827136 | 434-6378 | 155 | ||
81.09 € | 1 | Disponible | 6 jours | Vis⇔vis, diamètre identique·type différent | Acier inoxydable | 1/4B (8A) | - | Rc | - | 35 | 4560125827150 | 434-6394 | 60 | |
84.34 € | 1 | 6 jours | Vis⇔vis, diamètre différent | Acier inoxydable | 1/4B (8A) | 3/8B (10A) | Rc | Rc | 40 | 4560125827167 | 434-6408 | 110 | ||
84.83 € | 1 | 6 jours | Vis⇔vis, diamètre différent | Acier inoxydable | 1/4B (8A) | 1/2B (15A) | Rc | Rc | 40 | 4560125827174 | 434-6424 | 175 | ||
84.24 € | 1 | 6 jours | Vis⇔vis, diamètre identique·type différent | Acier inoxydable | 3/8B (10A) | - | Rc | - | 40 | 4560125827181 | 434-6432 | 95 | ||
84.77 € | 1 | 6 jours | Vis⇔vis, diamètre différent | Acier inoxydable | 3/8B (10A) | 1/2B (15A) | Rc | Rc | 40 | 4560125827198 | 434-6441 | 165 | ||
87.68 € | 1 | Disponible | 6 jours | Vis⇔vis, diamètre identique·type différent | Acier inoxydable | 1/2B (15A) | - | Rc | - | 45 | 4560125827204 | 434-6459 | 170 |
Loading...
Type | Raccord | Forme de connexion | Douille | Pression de service max.(MPa) | 20 |
---|---|---|---|---|---|
Fluide applicable | Air | Traitement de surface | NA | Température de conception(°C) | -10::75 |
Divisions de pression de fonctionnement max. | de 2.0Mpa | Garniture intérieure en résine | NA | Détails des liquides applicables | Azote, oxygène, argon, air, etc. |
Nombre contenu dans un paquet | 1 pièce |
Configurer
Propriétés de base
Type de connexion
Matériau
Filetage nominal M1
Filetage nominal M2
Type à filetage de connexion M1
Type à filetage de connexion M2
Dimension L(mm)
Code JAN
Code de commande
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles