Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
SUS304TPA3X15X2M |
SUS304TPA3X20X2M |
SUS304TPA3.5X25X2M |
SUS304TPA3.5X32X2M |
SUS304TPA3.5X40X2M |
SUS304TPA4X50X2M |
SUS304TPA5X65X2M |
SUS304TPA5.5X80X2M |
SUS304TPA6X100X2M |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diamètre nominal (A) | Diamètre nominal (B) | Diamètre extérieur (mm) | Épaisseur (mm) | Code de commande | Masse (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
82.33 € | 1 | 8 jours | 15 | 1/2 | 21.7 | 3 | 454-7349 | 2.80 | ||
99.05 € | 1 | 8 jours | 20 | 3/4 | 27.2 | 3 | 454-7357 | 3.62 | ||
145.81 € | 1 | 8 jours | 25 | 1 | 34 | 3.5 | 454-7314 | 5.30 | ||
185.20 € | 1 | 8 jours | 32 | 1 1/4 | 42.7 | 3.5 | 454-7322 | 6.85 | ||
201.06 € | 1 | 16 jours | 40 | 1 1/2 | 48.6 | 3.5 | 454-7331 | 7.85 | ||
277.47 € | 1 | 8 jours | 50 | 2 | 60.5 | 4 | 454-7365 | 11.25 | ||
471.48 € | 1 | 8 jours | 65 | 2 1/2 | 76.3 | 5 | 454-7381 | 17.80 | ||
621.83 € | 1 | 8 jours | 80 | 3 | 89.1 | 5.5 | 454-7373 | 23.00 | ||
845.25 € | 1 | 8 jours | 100 | 4 | 114.3 | 6 | 454-7390 | 32.40 |
Loading...
Longueur(m) | 2 | Quantité | 1 |
---|
Configurer
Propriétés de base
Diamètre nominal (A)
Diamètre nominal (B)
Diamètre extérieur(mm)
Épaisseur(mm)
Code de commande
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles