Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
OSTET-1
Type | Type mécanique de précision | Poignée de réglage de la hauteur | NA | Largeur W(mm) | 95 |
---|---|---|---|---|---|
Charge admissible(kN) | 25 | Valeur réglable de hauteur(mm) | 13 | Hauteur minimale(mm) | 52 |
Propriétés | Standard | Mécanisme pivotant | NA | Longueur(mm) | 200 |
Levage(mm) | 13 | Spécifications | Installation de nivellement réglable | Quantité | 1 |
Code de commande | 331-8559 | Masse(kg) | 6 |
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles