• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Convoyeur à rouleaux en acier type S38

Convoyeur à rouleaux en acier type S38
  • Remise sur volume

Features
· Widely used conveyor for medium weight loads.

Use
· Ideal for conveying cardboard cases, lightweight containers, etc.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
S38-300710
S38-300715
S38-300720
S38-400710
S38-400715
S38-400720
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Largeur de rouleau
(mm)
Spécifications Longueur de machine
(mm)
Code de commande Masse
(kg)

157.84 €

Disponible 12 jours 300Standard1000462-499810

237.72 €

Disponible 12 jours 300Standard1500462-500516

310.58 €

Disponible 12 jours 300Standard2000462-501321

180.27 €

Disponible 12 jours 400Standard1000462-502113

267.56 €

Disponible 12 jours 400Standard1500462-503019

353.14 €

Disponible 12 jours 400Standard2000462-504826

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du rouleau Tuyau en acier au carbone pour structure mécanique Diamètre du rouleau(Ø) 38.1 Pas(mm) 75
Épaisseur(mm) 1.2 Application Charge moyenne Type de profilé extrudé Droit
Type à rouleau Droit Matériau du profilé Acier Traitement de surface du profilé NA
Traitement de surface du rouleau NA Capacité de charge de rouleau(kg/pièce) 65 Nombre contenu dans un paquet(unité) 1

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique