Convoyeur à rouleaux en acier type S6023

Convoyeur à rouleaux en acier type S6023
  • Remise sur volume

Features
· Employing high quality bearings, for excellent quietness.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
S6023-300710
S6023-300715
S6023-300720
S6023-400710
S6023-400715
S6023-400720
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Largeur de rouleau
(mm)
Spécifications Longueur de machine
(mm)
Code de commande Masse
(kg)

369.38 €

Disponible 12 jours 300Standard1000462-517024

551.66 €

12 jours 300Standard1500462-518837

728.27 €

12 jours 300Standard2000462-519649

425.40 €

12 jours 400Standard1000462-520029

632.53 €

12 jours 400Standard1500462-521844

838.98 €

12 jours 400Standard2000462-522659

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du rouleau Tuyau en acier au carbone pour structure mécanique Diamètre du rouleau(Ø) 60.5 Pas(mm) 75
Épaisseur(mm) 2.3 Application Charge moyenne Type de profilé extrudé Droit
Type à rouleau Droit Matériau du profilé Acier Traitement de surface du profilé NA
Traitement de surface du rouleau NA Capacité de charge de rouleau(kg/pièce) 90 Nombre contenu dans un paquet(unité) 1

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique