Convoyeur à rouleaux en acier inoxydable type LSU25

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
LSU25-100310
LSU25-100315
LSU25-100320
LSU25-200310
LSU25-200315
LSU25-200320
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Largeur de rouleau
(mm)
Spécifications Longueur de machine
(mm)
Code de commande Masse
(kg)

491.81 €

Disponible 12 jours 100Standard1000462-49218

717.86 €

12 jours 100Standard1500462-493912

915.34 €

12 jours 100Standard2000462-494715

595.72 €

12 jours 200Standard1000462-495511

868.52 €

12 jours 200Standard1500462-496316

1,108.33 €

12 jours 200Standard2000462-497121

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du rouleau Acier inoxydable Diamètre du rouleau(Ø) 25 Pas(mm) 30
Épaisseur(mm) 1 Application Pour le transport de petites pièces Type de profilé extrudé Droit
Type à rouleau Droit Matériau du profilé Acier inoxydable Traitement de surface du profilé NA
Traitement de surface du rouleau NA Capacité de charge de rouleau(kg/pièce) 35 Nombre contenu dans un paquet(unité) 1

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique