• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Convoyeur à rouleaux en acier inoxydable type SU38

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SU38-200710
SU38-200715
SU38-200720
SU38-300710
SU38-300715
SU38-300720
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Largeur de rouleau
(mm)
Spécifications Longueur de machine
(mm)
Code de commande Masse
(kg)

363.91 €

Disponible 12 jours 200Standard1000462-52778

539.47 €

12 jours 200Standard1500462-528512

701.55 €

12 jours 200Standard2000462-529316

413.65 €

Disponible 12 jours 300Standard1000462-530710

608.06 €

12 jours 300Standard1500462-531514

792.67 €

12 jours 300Standard2000462-532319

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du rouleau Acier inoxydable Diamètre du rouleau(Ø) 38.1 Pas(mm) 75
Épaisseur(mm) 1.2 Application Charge moyenne Type de profilé extrudé Droit
Type à rouleau Droit Matériau du profilé Acier inoxydable Traitement de surface du profilé NA
Traitement de surface du rouleau NA Capacité de charge de rouleau(kg/pièce) 67 Nombre contenu dans un paquet(unité) 1

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique