• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Convoyeur à pont

Convoyeur à pont

Features
· Folding lightweight aluminum roller conveyor, with extendable aluminum legs.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
BRA-3807
BRA-3810
BRA-3815
BRA-4507
BRA-4510
BRA-4515
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Diamètre du rouleau
(Ø)
Pas
(mm)
Épaisseur
(mm)
Spécifications Capacité de charge de rouleau
(kg/pièce)
Hauteur de machine
(mm)
Code de commande Masse
(kg)

621.82 €

12 jours 38.1751.4Standard / Résistance à l'abrasion36630~935462-432719.5

567.36 €

12 jours 38.11001.4Standard / Résistance à l'abrasion36630~935462-433517.5

525.51 €

12 jours 38.11501.4Standard / Résistance à l'abrasion36630~935462-434315.3

712.78 €

12 jours 45751.5Standard / Résistance à l'abrasion45633~938462-435122

633.12 €

12 jours 451001.5Standard / Résistance à l'abrasion45633~938462-436019

572.65 €

12 jours 451501.5Standard / Résistance à l'abrasion45633~938462-437816.7

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du rouleau Aluminium dur Largeur de rouleau(mm) 350 Application Pour le transport de petites pièces
Type de profilé extrudé Flexible Type à rouleau Droit Matériau du profilé Aluminium dur
Traitement de surface du profilé Aluminium anodisé Traitement de surface du rouleau Aluminium anodisé Longueur de machine(mm) 2000
Largeur totale(mm) 537 Charge de profilé admissible(N) 980 Matériau du roulement Acier
Matériau de l'arbre Acier Matériau du boulon Acier Nombre contenu dans un paquet(unité) 1

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique