• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Convoyeur à rouleaux en aluminium LA20

Convoyeur à rouleaux en aluminium LA20
  • Remise sur volume

Features
· Roller pipe and frame uses hard aluminum material, and are lightweight.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
LA20-100209
LA20-100219
LA20-150209
LA20-150219
LA20-200209
LA20-200219
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Largeur de rouleau
(mm)
Spécifications Longueur de machine
(mm)
Code de commande Masse
(kg)

346.85 €

Disponible 12 jours 100Standard990462-48075

658.02 €

12 jours 100Standard1980462-481510

380.81 €

Disponible 12 jours 150Standard990462-48236

725.27 €

12 jours 150Standard1980462-483112

405.34 €

Disponible 12 jours 200Standard990462-48407

771.65 €

12 jours 200Standard1980462-485814

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du rouleau Aluminium dur Diamètre du rouleau(Ø) 20 Pas(mm) 22
Épaisseur(mm) 2 Application Pour le transport de petites pièces Type de profilé extrudé Droit
Type à rouleau Droit Matériau du profilé Aluminium dur Traitement de surface du profilé NA
Traitement de surface du rouleau NA Capacité de charge de rouleau(kg/pièce) 12 Matériau du roulement Acier
Matériau de l'arbre Acier Matériau du boulon Acier Nombre contenu dans un paquet(unité) 1

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique