Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
TDKL38F |
TDKS38F |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Force de serrage (N) | Taille de vis de serrage | Hauteur du bras H (mm) | Longueur du bras L (mm) | Taille de boulon (mm) | Longueur totale (mm) | Angle de transfert du bras de collier (°) | Angle de direction (°) | Quantité (pièce) | Code JAN | Code de commande | Masse (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.56 € | 1 | Disponible | 6 jours | 3000 | M10 | 56.5 | 85 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
25.68 € | 1 | 6 jours | 2800 | M6 | - | 46.3 | 40 | 243 | 90 | 90 | 1 | 4967521348140 | 490-6152 | 380 |
Loading...
Méthode de fixation | Base de la bride | Matériau du corps | Acier | Matériel de vis de serrage | Acier |
---|---|---|---|---|---|
Force de serrage (plage sélectionnable)(N) | 2280 à 2999 | Type à embout à boulon | Boulon en acier | Réglage de la position de l'embout à boulon1 | Réglage de la glissière |
Configurer
Propriétés de base
Force de serrage(N)
Taille de vis de serrage
Hauteur du bras H(mm)
Longueur du bras L(mm)
Taille de boulon(mm)
Longueur totale(mm)
Angle de transfert du bras de collier(°)
Angle de direction(°)
Quantité(pièce)
Code JAN
Code de commande
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles