Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

  • Avis important : En raison du COVID-19, nos coûts d'importation de produits à l’Europe ont considérablement augmenté. Par conséquent, un supplément de 11,50 euros par livraison sera facturé à partir du 1er mai 2020. Pour plus d'informations, cliquez ici.

Dispositif de serrage à genouillère de maintien SUPER TOOL, poignée verticale, TDS10F

Dispositif de serrage à genouillère de maintien SUPER TOOL, poignée verticale, TDS10F
  • Remise sur volume


● Stainless steel swage (support) pins are utilized in nearly all models to extend life.

● Optimal for inspection, welding, assembly, and machining jigs.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

TDS10F

Référence pièce
TDS10F
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?

11.12 €

Disponible Jour même

Stock

Loading...

  1. 1

Informations de base

Méthode de fixation Base de la bride Force de serrage (plage)(N)(N) Jusqu'à 499 Matériau du corps Acier
Taille de vis de serrage M4 Matériel de vis de serrage Acier Catégorie Corps principal
Longueur du bras L(mm) 16.3 Force de roulement maximale(N) 200 Type à embout à boulon Boulon en acier
Réglage de la position de l'embout à boulon Non réglable (fixe) Taille de boulon(mm) M4×20 Angle de transfert du bras de collier(°) 50
Angle de direction(°) 80 Quantité(pièce) 1 Code JAN 4967521348164
Code de commande 490-6161

Vous vous trouvez sur la page de Dispositif de serrage à genouillère de maintien SUPER TOOL, poignée verticale, TDS10F, le numéro d'article est le suivant: TDS10F.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article TDS10F.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique