Dispositifs de serrage à genouillère de maintien SUPER TOOL, poignée verticale, TDE41F / TDE41S

Dispositifs de serrage à genouillère de maintien SUPER TOOL, poignée verticale, TDE41F / TDE41S

● Stainless steel swage (support) pins are utilized in nearly all models to extend life.

● Optimal for inspection, welding, assembly, and machining jigs.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TDE41F
TDE41S
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Méthode de fixation Code JAN Code de commande

44.07 €

1 6 jours Base de la bride4967521348171490-6110

44.07 €

1 6 jours Base droite4967521348188490-6128

Loading...

  1. 1

Informations de base

Force de roulement maximale(N) 3000 Matériau du corps Acier Taille de vis de serrage M10
Matériel de vis de serrage Acier Catégorie Corps principal Longueur du bras L(mm) 73.5
Force de serrage (plage)(N)(N) 2260– Type à embout à boulon Boulon en acier Réglage de la position de l'embout à boulon Réglage de la glissière
Taille de boulon(mm) M10×65 Angle de transfert du bras de collier(°) 108 Angle de direction(°) 52
Quantité(pièce) 1 Masse(g) 800

Assistance technique