Dispositifs de serrage à genouillère à pousser horizontaux SUPER TOOL, TPBX51S (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Dispositifs de serrage à genouillère à pousser horizontaux SUPER TOOL, TPBX51S
  • Remise sur volume

● Stainless steel swage (support) pins are utilized in nearly all models to extend life.

● Optimal for inspection, welding, assembly, and machining jigs.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TPBX51F
TPBX51S
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Méthode de fixation Hauteur du bras H
(mm)
Longueur du bras L
(mm)
Course S
(mm)
Forme de la section de fixation Angle de direction
(°)
Quantité
(pièce)
Code JAN Code de commande Masse
(g)

24.93 €

1 6 jours Base de la bride21.575.2-Base de la bride-----

28.18 €

1 Disponible 6 jours Base droite--11-4514967521348256490-6195452

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Poussée latérale Force de serrage(N) 1600 Matériau du corps Acier
Vis de collier Fixe Taille de vis de serrage M10 Matériel de vis de serrage Acier
Force de serrage (plage sélectionnable)(N) 1400 à 1999 Type à embout à boulon Écrou Longueur totale(mm) 219

Assistance technique