Tasseaux à rouleaux / Roue de manutention (usinés) / Type KR-A4-P

Tasseaux à rouleaux / Roue de manutention (usinés) / Type KR-A4-P
Feature
· Suitable for heavy loads.
· ø36 mm machined steel wheel is used.

Usage
· For transporting heavy objects.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
KR-A4-P50X1500L
KR-A4-P50X1800L
KR-A4-P50X2000L
KR-A4-P75X1500L
KR-A4-P75X1800L
KR-A4-P75X2000L
KR-A4-P100X1500L
KR-A4-P100X1800L
KR-A4-P100X2000L
KR-A4-P150X1500L
KR-A4-P150X1800L
KR-A4-P150X2000L
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Pas
(mm)
Longueur de machine
(mm)
Code de commande Masse
(kg)

185.99 €

1 12 jours 501500462-45055.2

221.46 €

1 12 jours 501800462-45136.3

245.92 €

1 12 jours 502000462-45216.9

136.77 €

1 12 jours 751500462-45304.3

163.76 €

1 12 jours 751800462-45485.3

180.80 €

1 12 jours 752000462-45565.7

158.59 €

1 12 jours 1001500462-44413.9

131.91 €

1 12 jours 1001800462-44594.7

146.64 €

1 12 jours 1002000462-44675.1

124.35 €

1 12 jours 1501500462-44753.4

150.09 €

1 12 jours 1501800462-44834.3

168.29 €

1 12 jours 1502000462-44914.5

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type de convoyeur Droit Matériau de la surface de la roue Acier Largeur de roue(mm) 9
Capacité de charge sur roues (par roue)(kgf) 40 Diamètre de la roue(mm) 36 Type Corps de convoyeur à roues
Application Charge lourde Traitement de surface de la roue NA Type de profilé extrudé Type incurvé
Matériau du profilé Acier Traitement de surface du profilé NA Spécifications Standard
Nombre contenu dans un paquet 1

Assistance technique