• Nous vous informons qu’en raison du Corona virus, notre production présente en chine a été transférée sur un autre site depuis le 29 janvier 2020. De ce fait, les délais de livraison peuvent être plus importants pour une partie de nos produits.

Raccords en T pour air légers

Raccords en T pour air légers

[Features]
• The pipe is lightweight.
• Pipe cutting is simple and threading is not required; makes construction easier.
• Possible to bend the pipe and to keep that shape.
• Pipe offers superior corrosion resistance properties.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
AIR20-T
AIR25-T
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?D.E. de tuyau applicable D (D1)
(φ)
Plage de températures de fonctionnement
(°C)
Code JAN Code de commande Masse
(g)

10.19 €

8 jours 250~604560111027267754-7005150

10.92 €

8 jours 320~604560111027274754-7081184

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Matériau Polyacétal Fluides utilisables Air
Type de connexion Tuyau⇔Tuyau, diamètres identiques Types de connexion, les tuyaux ont le même diamètre Raccords en T union Matériau de tuyau applicable Polyéthylène
Pression de service minimum(MPa) inf. à 1.0 Traitement de surface N/A Spécifications Liquide utilisé = air comprimé (basse pression)
Quantité 1

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique