Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

Raccords en T femelles avec vanne d'air légère

Raccords en T femelles avec vanne d'air légère

[Features]
• The pipe is lightweight.
• Pipe cutting is simple and threading is not required; makes construction easier.
• Possible to bend the pipe and to keep that shape.
• Pipe offers superior corrosion resistance properties.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
AIR20-FTV
AIR25-FTV
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?D.E. de tuyau applicable D (D1)
(φ)
Valeur nominale de filetage Plage de températures de fonctionnement
(°C)
Code JAN Code de commande Masse
(g)

39.49 €

9 jours 251/2B0~604560111027502754-6963402

46.45 €

9 jours 323/4B0~604560111027519754-7048482

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Matériau Polyacétal Fluides utilisables Air
Type de connexion Connexion vis⇔tuyau Types de connexion, vis, raccord à tuyau Raccord en T de raccordement femelle Matériau de tuyau applicable Polyéthylène
Types de vis de raccord Rc Pression de service minimum(MPa) inf. à 1.0 Traitement de surface N/A
Spécifications Liquide utilisé = air comprimé (basse pression) Quantité 1

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique