• Nous vous informons qu’en raison du Corona virus, notre production présente en chine a été transférée sur un autre site depuis le 29 janvier 2020. De ce fait, les délais de livraison peuvent être plus importants pour une partie de nos produits.

Coude de connexion double pour véhicule à air léger

Coude de connexion double pour véhicule à air léger

[Features]
• The pipe is lightweight.
• Pipe cutting is simple and threading is not required; makes construction easier.
• Possible to bend the pipe and to keep that shape.
• Pipe offers superior corrosion resistance properties.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
AIR20-KE
AIR25-KE
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?D.E. de tuyau applicable D (D1)
(φ)
Plage de températures de fonctionnement
(°C)
Code JAN Code de commande Masse
(g)

8.03 €

8 jours 250~604560111027281754-6980105

8.47 €

8 jours 320~604560111027298754-7064130

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Matériau Polyacétal Fluides utilisables Air
Type de connexion Tuyau⇔Tuyau, diamètres identiques Types de connexion, les tuyaux ont le même diamètre Coude à 90° Matériau de tuyau applicable Polyéthylène
Pression de service minimum(MPa) inf. à 1.0 Traitement de surface N/A Spécifications Liquide utilisé = air comprimé (basse pression)
Quantité 1

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique