Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
PE1HC |
PE15C |
PE20C |
PE25C |
PE40C |
PE50C |
PE65C |
PE80C |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Nominal Diameter (A) | Internal Diameter (mm) | Outer Diameter (mm) | Nominal Diameter (B) | Number of Holes | JAN Code | Order Code | Mass (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.00 € | 1 | 8 jours | 100 | 106 | 208 | 4 | 8 | 4901860804899 | 322-8070 | 95 | ||
2.18 € | 1 | Disponible | 8 jours | 15 | 20 | 93 | 1/2 | 4 | 4901860804950 | 322-8088 | 23 | |
2.40 € | 1 | Disponible | 8 jours | 20 | 25 | 98 | 3/4 | 4 | 4901860805018 | 322-8096 | 29 | |
3.02 € | 1 | Disponible | 8 jours | 25 | 30 | 123 | 1 | 4 | 4901860805032 | 323-7958 | 40 | |
3.61 € | 1 | Disponible | 8 jours | 40 | 46 | 138 | 1 1/2 | 4 | 4901860805117 | 322-8118 | 50 | |
4.05 € | 1 | Disponible | 8 jours | 50 | 58 | 153 | 2 | 4 | 4901860805131 | 323-7966 | 55 | |
5.29 € | 1 | Disponible | 8 jours | 65 | 73 | 173 | 2 1/2 | 4 | 4901860805155 | 322-8134 | 75 | |
6.35 € | 1 | Disponible | 8 jours | 80 | 84 | 183 | 3 | 8 | 4901860805179 | 322-8142 | 77 |
Loading...
Type | Sheet Gaskets / Packing | Matériau | Rubber | Operating Pressure (K) | 10 |
---|---|---|---|---|---|
Quantity(piece) | 1 |
Configurer
Propriétés de base
Nominal Diameter (A)
Internal Diameter(mm)
Outer Diameter(mm)
Nominal Diameter (B)
Number of Holes
JAN Code
Order Code
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles